çerçeve,aksesuarlar, beyaz, mat, plastik 13196089
EAN
4011334441526
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kullanım koşulları
-
Saklama/taşıma sıcaklığı5…40 °C
-
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)0…65 %
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker Q.1
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF235 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com