1'li çerçeve, B.7, antrasit mat,lake 13096626
EAN
4011334376774
VPE
2 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik9.6 mm
-
Yükseklik146 mm
-
Genişlik95 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Materyaller
-
Renkantrasit
-
Yüzey görüntüsümat
-
Malzeme / yüzeyplastik
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey montaj için
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker B.7
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF253 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF397 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com