toz korumalı 2, R.1/R.3, beyaz 11812089
EAN
4011334367130
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Materyaller
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_biały
-
Lazer parametresiR1_weiß
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
-
destek plakası / destek halkasırenkli montajlı destek plakaları için ikili
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniEtiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration of conformity International 2021-09-02
PDF147 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com