toz korumalı 2, R.1/R.3, siyah 11812045
EAN
4011334367147
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Kurulum, montaj
-
kurulum moduvida kapağı için
Ayarlar
-
Gölgeleme parametresiR1_czarny
-
Lazer parametresiR1_schwarz
Ekipman
-
Yapılandırma türüLaserdruck
-
destek plakası / destek halkasırenkli montajlı destek plakaları için ikili
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kimlik
-
Sekonder tasarım hatlarıR.1
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniEtiketleme alan yüksekliği 6 mm P-temas şeritler için düzenlenmiştir.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF147 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com