![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
B.3 Sıva Üstü Kutu Kutup beyazı Mat 1'li 10411909
EAN
4011334223412
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik42 mm
-
ekleme derinliği37 mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
Girişleralttan ve üstten giriş mümkün
-
kurulum moduyanıcı taban üzerine kurulum için uygundur
Kablo
-
kablohat ve kanal girişli
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker B.3
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniUyumlu boru kılavuzları ve kablo ve kanal giriş yedekleri için kuru sıva üstü montaj ürün serisine başvurun.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF179 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com