B.3 Sıva Üstü Kutu,antrasit Mat 1'li 10411606
EAN
4011334223405
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik42 mm
-
ekleme derinliği37 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
Girişleralttan ve üstten giriş mümkün
-
kurulum moduyanıcı taban üzerine kurulum için uygundur
Kablo
-
kablohat ve kanal girişli
Emniyet
-
REACH uyumluHayır
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker B.3
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniUyumlu boru kılavuzları ve kablo ve kanal giriş yedekleri için kuru sıva üstü montaj ürün serisine başvurun.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration
PDF179 KB -
RoHS raporu
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com