4'lü dikey çerv B.7, çelik/, antrasit • 10143606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Berker B.3 / B.7
  • Berker B.7 çerçeve
  • Antrasit çelik, mat
  • 10143606
Hager Türkiye ürünün  10143606 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  10143606 görseli  | Hager 1

4'lü dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı

10143606

Hager Türkiye ürünün  10143606 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  10143606 görseli  | Hager 1
  • Berker B.3 / B.7

4'lü dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı 10143606

EAN
4011334385011
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.6 mm
  • Yükseklik
    303 mm
  • Genişlik
    95 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    4
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.7

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim 10143606 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 10143606

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    PDF
    295 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10113406 - Frame 1gang B.7 stainless steel
    10113406
  • 2
    10113606 - 1'li çerçeve, B.7, paslanmaz,çelik/, antrasit mat, metal fırçalı
    10113606
    1'li çerçeve, B.7, paslanmaz, çelik/, antrasit mat, metal fırçalı
  • 3
    10123416 - Frame 2gang vertical, Q.7, stainless steel brushed
    10123416
  • 4
    10123606 - 2'li dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı
    10123606
    2'li dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı
  • 5
    10133606 - 3'lü dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı
    10133606
    3'lü dikey çerçeve, B.7, paslanmaz çelik/, antrasit mat, metal fırçalı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group