10123416

EAN
4011334329510
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.6 mm
  • Yükseklik
    161 mm
  • Genişlik
    90 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    dikey montaj için
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    Berker B.7