3'lü çerçeve, B.7, cam siyah/,antrasit mat 10136616
EAN
4011334304005
VPE
5 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik9.6 mm
-
Yükseklik95 mm
-
Genişlik232 mm
Kapasite
-
Priz sayısı3
Materyaller
-
Malzeme / yüzeysertleştirilmiş cam
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
kurulum modudikey ve yatay montaj için
Kimlik
-
ana tasarım hattıBerker B.7
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF295 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF396 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com