The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Dağıtım sistemleri
  • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
  • golf panolar
  • VF122PF
  • Dağıtım sistemleri

VF122PF

EAN
3250616465473
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

VF122PF

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Ortak Akse­suarlar 1 mevcut ürünler
  • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi 1 mevcut ürünler
  • Kilit sistemi 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Ortak Akse­suarlar
  • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi
  • Kilit sistemi
  • VZ699N

    Kablo kılavuzu kelepçesi, golf, aksesuar, VF/VS, 10 adet

    0,00 €  / *
  • VZ787N

    Golf, Sıva üstü, Etiketli, 450mm, aksesuar

    0,00 €  / *
  • VZ794N

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Gerilim
  • Anma gerilimi
    400 - 400 V
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygundur
    Hayır
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Ekipman
  • Ray adedi
    1
  • Satır sayısı
    1
  • Geniş­likteki bölüm sayısı
    1
  • kilitli
    Hayır
  • Nötr sıra klemens vardır
    Hayır
  • Toprak­lama sıra klemensi vardır
    Evet
  • Montaj plakası vardır
    Hayır
Kapa­site
  • Modül sayısı
    22
Fonksiy­onlar
  • Tüp girişleri ile
    Evet
Ölçüler
  • Yükseklik
    293 mm
  • Genişlik
    532 mm
  • Derinlik
    97,50 mm
  • Dahili yükseklik
    257 mm
  • Dahili genişlik
    498 mm
  • Bütün­leşik derinlik
    72 mm
  • Genişlik birimi sayısı
    22
Kapak, kapı
  • Dolap kapağı adedi
    1
  • Kilit adedi
    0
  • Kapı/kapak şeffaftır
    Hayır
Malzemeler
  • Malzeme
    Plastik
  • RAL kod
    9010
  • Colour
    Saf beyaz
  • Ultraviyole dayanıklı
    Hayır
Güvenlik
  • Koruma sınıfı
    İzolasyon sınıfı II
  • Çarpma direnci, IK
    IK07
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP40
  • Kili­tleme tipi
    Geçmeli kilit, Kilitsiz
  • Kızaran tel deneyi
    650 °C

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VF122PF
PDF
Hager RoHS report VF122PF
PDF

İndirilenler

  • Resim VF122PF | Hager Türkiye

    Ürün resmi VF122PF

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2015-07-13 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2015-07-13

    PDF
    4,16 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    VF108PF -
    VF108PF
  • 2
    VS122PF -
    VS122PF
  • 3
    VF104PF -
    VF104PF
  • 4
    VS418PF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu,4 sıralı,IP40,48M,MS term.,PE, beyaz
    VS418PF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 48M, MS term., PE, beyaz
  • 5
    VZ789N - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, Sızdırmazlık plugı, korumalı sınıfı II,aksesuar
    VZ789N
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, Sızdırmazlık plugı, korumalı sınıfı II, aksesuar

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin