The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Dağıtım sistemleri
    • 63 Ampere kadar küçük dağıtım pano­ları ve multim­edya pano­ları
    • golf panolar
    • VF112PF
    EAN
    3250616465398
    VPE
    1 parça
    • golf panolar

    Vektör,sıva altı,IP65,48M,UV uyumlu,metrik kablo girişli VF112PF

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Vektör,sıva altı,IP65,48M,UV uyumlu,metrik kablo girişli

    VF112PF

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ortak Akse­suarlar 1 mevcut ürünler
    • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi 1 mevcut ürünler
    • Kilit sistemi 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ortak Akse­suarlar
    • Kapak/­dolgu paneli/tanım­lama şeridi
    • Kilit sistemi
    • VZ699N

      Kablo kılavuzu kelepçesi, golf, aksesuar, VF/VS, 10 adet

      €0,00  / *
    • VZ787N

      Golf, Sıva üstü, Etiketli, 450mm, aksesuar

      €0,00  / *
    • VZ794N

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      400 - 400 V
    Kurulum, montaj
    • Dış mekan kullanımına uygundur
      Hayır
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      63 A
    Ekipman
    • Ray adedi
      1
    • Satır sayısı
      1
    • Geniş­likteki bölüm sayısı
      1
    • kilitli
      Hayır
    • Nötr sıra klemens vardır
      Hayır
    • Toprak­lama sıra klemensi vardır
      Evet
    • Montaj plakası vardır
      Hayır
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      12
    Fonksiy­onlar
    • Koruma ana şalteri vardır
      Hayır
    • Tüp girişleri ile
      Evet
    Teslimat kapsamı
    • Panodaki kompakt şalter sayısı
      0
    Ölçüler
    • Yükseklik
      293 mm
    • Genişlik
      352 mm
    • Derinlik
      97,50 mm
    • Dahili yükseklik
      257 mm
    • Dahili genişlik
      318 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      72 mm
    • Genişlik birimi sayısı
      12
    Kapak, kapı
    • Dolap kapağı adedi
      1
    • Kilit adedi
      0
    • Kapı/kapak şeffaftır
      Hayır
    • Dolap kapağı tipi
      Tek kapı
    Malzemeler
    • Malzeme
      Plastik
    • RAL kod
      9010
    • Colour
      Saf beyaz
    • Ultraviyole dayanıklı
      Hayır
    Güvenlik
    • Koruma sınıfı
      İzolasyon sınıfı II
    • Çarpma direnci, IK
      IK07
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP40
    • Kili­tleme tipi
      Geçmeli kilit, Kilitsiz
    • Kızaran tel deneyi
      650 °C
    • Kapılı koruma sınıfı
      IP40

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VF112PF
    PDF
    RoHS report VF112PF
    PDF

    İndirilenler

    • Resim VF112PF | Hager Türkiye

      Ürün resmi VF112PF

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2015-07-13 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2015-07-13

      PDF
      4,16 MB
    • Donanım açıklaması

      Resim Donanım açıklaması International 2022-01-05 | Hager Türkiye

      Donanım açıklaması International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      VF318TF - Golf,sıva altı, kutu,AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu
      VF318TF
      Golf, sıva altı, kutu, AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu
    • 2
      VS418PZF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, şeffaf
      VS418PZF
      Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS-term.PE, şeffaf
    • 3
      VF418PZF - Golf,sıva altı, kutu,4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, byz
      VF418PZF
      Golf, sıva altı, kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS-term.PE, byz
    • 4
      VF318PZF - Golf,sıva altı, kutu,3 sıralı, 54M, IP40, MS-term.PE, byz
      VF318PZF
      Golf, sıva altı, kutu, 3 sıralı, 54M, IP40, MS-term.PE, byz
    • 5
      VS212TF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40,24M, MS term.PE, şeffaf
      VS212TF
      Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40, 24M, MS term.PE, şeffaf

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin