The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları
    • SBN363
    EAN
    3250615510228
    VPE
    1 parça
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları

    SBN363

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    SBN363

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • kutup türü
      3P
    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      63 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori A
      63 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori B
      63 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori A
      63 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori B
      63 A
    • IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapa­s­itesi Icm
      1,33 kA
    • Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 60947
      0,94 kA
    • IEC/EN 60669-2-4'e göre sigortalı anma koşullu kısa devre akımı, Inc
      6000A/80A gG parallel 32A gG
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      440 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      6,000 V
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      2,80 - 2,80 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      ikili bağlantı
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      3
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      52,50 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      3
    • NC kontağı sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 70 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      2.5 - 16 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      2.5 - 25 mm²
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      60,000
    • Çalışma döngüler­inde AC21'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      5,000
    • Çalışma döngüler­inde AC22'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      5,000
    Güç
    • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
      6,90 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      2,30 W
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN363
    PDF
    RoHS report SBN363
    PDF

    İndirilenler

    • Resim SBN363 | Hager Türkiye

      Ürün resmi SBN363

    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Türkiye

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ürün veri sayfası en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Ürün lisansı

      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-02-06 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      SBN225 -
      SBN225
    • 2
      SBN380 -
      SBN380
    • 3
      SBN480 -
      SBN480
    • 4
      SBN340 -
      SBN340
    • 5
      SBN390 -
      SBN390

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin