• Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları
    • SBN380
    EAN
    3250615510266
    VPE
    1 parça
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları

    SBN380

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    SBN380

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Kesme şalteri
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      80 A
    • gl-gG sigortalar ile anma koşullu kısa devre akımı, Icc
      0,96 kA
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori A
      80 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori B
      80 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori A
      80 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori B
      80 A
    • IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapa­s­itesi Icm
      1,35 kA
    • Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 60947
      0,96 kA
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      440 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      6,000 V
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      3,60 - 3,60 Nm
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
      52,50 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      3
    • NC kontağı sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 70 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      6 - 35 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      6 - 50 mm²
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
      40,000
    • Çalışma döngüler­inde AC21'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      2,500
    • Çalışma döngüler­inde AC22'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      2,500
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      8,10 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      2,70 W

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration SBN380
    PDF
    RoHS report SBN380
    PDF

    İndirilenler

    • Resim SBN380 | Hager Türkiye

      Ürün resmi SBN380

    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Türkiye

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ürün veri sayfası en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Ürün lisansı

      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      SBN316 -
      SBN316
    • 2
      SBN463 - 4 kutuplu, 63A modüler anahtar
      SBN463
      4 kutuplu, 63A modüler anahtar
    • 3
      SBN480 -
      SBN480
    • 4
      SBN340 -
      SBN340
    • 5
      SBN240 - 2 kutuplu, 40A modüler anahtar
      SBN240
      2 kutuplu, 40A modüler anahtar
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin