The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları
    • SBN290
    EAN
    3250615510297
    VPE
    6 Parçalar
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları

    SBN290

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    SBN290

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kutup sayısı
      2
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Kesme şalteri
    • kutup türü
      2P
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      100 A
    • gl-gG sigortalar ile anma koşullu kısa devre akımı, Icc
      1,20 kA
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori A
      100 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori B
      100 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori A
      100 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori B
      100 A
    • IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapa­s­itesi Icm
      1,69 kA
    • Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 60947
      1,20 kA
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      440 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      6,000 V
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      3,60 - 3,60 Nm
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı tipi
      çift bağlantı
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      2
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      35 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      2
    • NC kontağı sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 70 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      6 - 35 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      6 - 50 mm²
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Hiza­lanmış uç
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      40,000
    • Çalışma döngüler­inde AC21'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      2,500
    • Çalışma döngüler­inde AC22'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      2,500
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      11 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      5,50 W

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration SBN290
    PDF
    RoHS report SBN290
    PDF

    İndirilenler

    • Resim SBN290 | Hager Türkiye

      Ürün resmi SBN290

    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Türkiye

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ürün veri sayfası en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Ürün lisansı

      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      SBN363 - 3 kutuplu, 63A modüler anahtar
      SBN363
      3 kutuplu, 63A modüler anahtar
    • 2
      SBN316 -
      SBN316
    • 3
      SBN440 -
      SBN440
    • 4
      SBN463 - 4 kutuplu, 63A modüler anahtar
      SBN463
      4 kutuplu, 63A modüler anahtar
    • 5
      SBN216 -
      SBN216

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin