• Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları
    • SBN316
    EAN
    3250615510068
    VPE
    1 parça
    • Şalter , basma düğmesi ve LED gösterge ışık­ları

    SBN316

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    SBN316

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Kesme şalteri
    • kutup türü
      3P
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      16 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori A
      16 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC21 kategori B
      16 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori A
      16 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC22 kategori B
      16 A
    • IEC 60947-3'e göre 415 V AC altında anma kısa devre yapma kapa­s­itesi Icm
      0,33 kA
    • Anma kısa süreli dayanma akımı, Icw, 1 sn, IEC 60947
      0,24 kA
    • IEC/EN 60669-2-4'e göre sigortalı anma koşullu kısa devre akımı, Inc
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      440 V
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      1,80 - 1,80 Nm
    • Dış mekan kullanımına uygundur
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
      35 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      3
    • NC kontağı sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 70 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1.5 - 10 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1.5 - 16 mm²
    • Modüler cihazlar için alt bağlantı hiza­la­ması
      Kaymış uç
    • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
      Kaymış uç
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      200,000
    • Çalışma döngüler­inde AC21'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      25,000
    • Çalışma döngüler­inde AC22'te anma yükte elektrik dayanıklılığı
      25,000
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      1,20 W
    • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
      0,40 W
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
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
    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN316
    PDF
    RoHS report SBN316
    PDF

    İndirilenler

    • Resim SBN316 | Hager Türkiye

      Ürün resmi SBN316

    • Ürün lisansı

      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Resim Licence for NETHERLANDS | Hager Türkiye

      Licence for NETHERLANDS

      Ürün lisansı International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      SBN232 -
      SBN232
    • 2
      SBN140 - 1 kutuplu, 40A modüler anahtar
      SBN140
      1 kutuplu, 40A modüler anahtar
    • 3
      SBN390 -
      SBN390
    • 4
      SBN425 -
      SBN425
    • 5
      SBN380 -
      SBN380
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin