The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalterler elektromekanik akse­suarlar
    • HXC042H
    EAN
    3250613369590
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalterler elektromekanik akse­suarlar

    HXC042H

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    HXC042H

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Tip, voltaj beslemesi
      AC
    • AC komut gerilimi
      230 - 240 V
    • DC komut gerilimi
      0 - 0 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration HXC042H
    PDF
    RoHS report HXC042H
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HXC042H | Hager Türkiye

      Ürün resmi HXC042H

    • Kurulum kılavuzu

      Resim User instruction Motor Operator h250 | Hager Türkiye

      User instruction Motor Operator h250

      Kurulum kılavuzu International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HXE042H -
      HXE042H
    • 2
      HXA054H -
      HXA054H
    • 3
      HXA004H -
      HXA004H
    • 4
      HXF042H -
      HXF042H
    • 5
      HXC031H -
      HXC031H

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin