Teknik özellikler
Güç
-
Kullanılan ani güç1,50 VA
-
IN'de güç kaybı1,50 W
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP4X
Gerilim
-
AC komut gerilimi220 - 240 V
-
DC komut gerilimi0 - 0 V
-
Tip, voltaj beslemesiAC
-
Anma çalışma gerilimi Ue220 - 240 V
Fonksiyonlar
-
GecikmeliEvet
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Kurulum kılavuzu International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
El Kitabı
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Daha fazla belge