HNG250U
EAN
3250613247102
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Güç devre kesicisi için tutamaç 1 mevcut ürünler -
Motor operatörü 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı250 A
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu50 kA
-
240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu85 kA
Mimari
-
Kutup sayısı3
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Gerilim
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp8,000 V
-
Anma yalıtım voltajı, Ui800 V
Fonksiyonlar
-
Tetikleme ünitesiTM A/A
Ana elektriksel özellikler
-
Manyetik koruma açma süresi0 - 0 ms
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı48,90 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık1,000
-
Mekanik operasyon sayısı4,000
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP4X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25 - 70 °C
Bağlantı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör35 - 150 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör35 - 185 mm²
-
Konnektör/priz tipiTerminal
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku12 - 12 Nm
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuÖn
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Ayarlar
-
Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma0 - 0 A
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Kurulum kılavuzu International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Uygunluk beyanı
MCCB h250
PDF360,91 kB
Daha fazla belge