The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalterler
    • HNB161U
    EAN
    3250613347703
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalterler

    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM HNB161U

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM

    HNB161U

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • HXA054H

      €0,00  / *
    • HXA004H

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      160 A
    • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      40 kA
    • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      85 kA
    • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      4 kA
    • Dere­celendirme akımı 10°C, IEC 60947'ye göre
      189,40 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C, IEC 60947'ye göre
      185,90 A
    • Dere­celendirme akımı 20°C, IEC 60947'ye göre
      182,40 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C, IEC 60947'ye göre
      178,70 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C, IEC 60947'ye göre
      175,20 A
    • IEC 60947'ye göre 35°C'de anma akımı
      171,50 A
    • IEC 60947'ye göre 40°C'de anma akımı
      167,80 A
    • Dere­celendirme akımı 45°C, IEC 60947'ye göre
      163,80 A
    • Dere­celendirme akımı 50°C, IEC 60947'ye göre
      160 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C, IEC 60947'ye göre
      156 A
    • IEC 60947'ye göre -60°C'de anma akımı
      152 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C, IEC 60947'ye göre
      147,60 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C, IEC 60947'ye göre
      143,50 A
    Mimari
    • Kutup sayısı
      4
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Geçiş
    • Cihaz yapı tipi
      Sabit yerleşik
    Açma
    • Açılırken tepki süresi
      10 ms
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      800 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 415 V
    Fonksiy­onlar
    • Tetikleme ünitesi
      TM A/A
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      32,60 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      1,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      4,000
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      35 - 150 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      35 - 185 mm²
    • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Ayarlar
    • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
      0 - 0 A
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      165 mm
    • Genişlik
      140 mm
    • Derinlik
      96 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Ön
    • Nominal sıkma torku
      12 - 12 Nm
    Ana elektriksel özel­likler
    • Manyetik koruma açma süresi
      0 - 0 ms

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration HNB161U
    PDF
    RoHS report HNB161U
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HNB161U | Hager Türkiye

      Ürün resmi HNB161U

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-09 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-09

      PDF
      9,54 MB
    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_PD_TDS_MCCBx250.pdf | Hager Türkiye

      UK_PD_TDS_MCCBx250.pdf

      Technical data sheet for MCCB x250.

      PDF
      1,63 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2024-09-19 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-09-19

      PDF
      329,43 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      277,07 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HNE801H -
      HNE801H
    • 2
      HNE800H -
      HNE800H
    • 3
      HNB250U - Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
      HNB250U
      Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
    • 4
      HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
      HNB250Z
      Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    • 5
      HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
      HNB251U
      Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin