The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • Devre kesi­ciler
  • Kompakt şalterler
  • HNA160U
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar

HNA160U

EAN
3250613130589
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

HNA160U

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Düşük gerilim bobini
  • HXA054H

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    160 A
  • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    40 kA
  • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    85 kA
  • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
    40 kA
  • IEC 60947-2'ye göre 400 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
    20 kA
Mimari
  • Kutup sayısı
    3
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Gerilim
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    8,000 V
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    690 V
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    220 - 415 V
Fonksiy­onlar
  • Tetikleme ünitesi
    TM A/F
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    43,80 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    10,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20,000
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP4X
Bağlantı
  • Kesit, bükül­gen, kondüktör
    4 - 70 mm²
  • Kesit, rijit kondüktör
    4 - 95 mm²
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
Kurulum, montaj
  • Kurulum-/Bağlantı Konumu
    Ön
  • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
    0,63, 0,8, 1
Ölçüler
  • Yükseklik
    130 mm
  • Genişlik
    75 mm
  • Derinlik
    68 mm

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-25
PDF
1,78 MB
Hager REACH declaration HNA160U
PDF
RoHS report HNA160U
PDF

İndirilenler

  • Resim HNA160U | Hager Türkiye

    Ürün resmi HNA160U

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

    PDF
    8,51 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    HNE801H -
    HNE801H
  • 2
    HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    HNB250Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
  • 3
    HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
    HNB251U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
  • 4
    HNB161U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
    HNB161U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
  • 5
    HNB200Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM
    HNB200Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin