The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • Devre kesi­ciler
  • Kompakt şalterler
  • HNA063Z
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar

HNA063Z

EAN
3250613149659
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

HNA063Z

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Düşük gerilim bobini
  • HXA054H

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
  • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    40 kA
  • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    85 kA
  • Dere­celendirme akımı 10°C, IEC 60947'ye göre
    76,40 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C, IEC 60947'ye göre
    74,90 A
  • Dere­celendirme akımı 20°C, IEC 60947'ye göre
    73,30 A
  • Dere­celendirme akımı 25°C, IEC 60947'ye göre
    71,70 A
  • Dere­celendirme akımı 30°C, IEC 60947'ye göre
    70 A
  • IEC 60947'ye göre 35°C'de anma akımı
    68,30 A
  • IEC 60947'ye göre 40°C'de anma akımı
    66,60 A
  • Dere­celendirme akımı 45°C, IEC 60947'ye göre
    64,80 A
  • Dere­celendirme akımı 50°C, IEC 60947'ye göre
    63 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C, IEC 60947'ye göre
    61,10 A
  • IEC 60947'ye göre -60°C'de anma akımı
    59,10 A
  • Dere­celendirme akımı 65°C, IEC 60947'ye göre
    57,10 A
  • Dere­celendirme akımı 70°C, IEC 60947'ye göre
    55 A
Mimari
  • Kutup sayısı
    3
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Geçiş
  • Cihaz yapı tipi
    Sabit yerleşik
Açma
  • Açılırken tepki süresi
    10 ms
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Gerilim
  • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
    8,000 V
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    690 V
Fonksiy­onlar
  • Tetikleme ünitesi
    TM F/F
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    21,30 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    10,000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20,000
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP4X
Bağlantı
  • Kesit, bükül­gen, kondüktör
    4 - 70 mm²
  • Kesit, rijit kondüktör
    4 - 95 mm²
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
  • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
    1, 1
Ayarlar
  • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
    0 - 0 A
Uyum­luluk
  • DIN Rayı için uygundur
    Hayır
Ana elektriksel özel­likler
  • Manyetik koruma açma süresi
    0 - 0 ms
Kurulum, montaj
  • Nominal sıkma torku
    6 - 6 Nm
  • Kurulum-/Bağlantı Konumu
    Ön

İndirilenler

  • Resim HNA063Z | Hager Türkiye

    Ürün resmi HNA063Z

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

    PDF
    12,00 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

    PDF
    430,96 kB
    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

    PDF
    435,49 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    HNE801H -
    HNE801H
  • 2
    HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    HNB250Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
  • 3
    HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
    HNB251U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
  • 4
    HNB161U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
    HNB161U
    Kompakt Şalter X250 4P 40kA 160A TM
  • 5
    HNB200Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM
    HNB200Z
    Kompakt Şalter x250 3P 40kA 200A TM

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin