HHA160Z
EAN
3250613136253
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı160 A
-
400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu25 kA
-
240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu35 kA
-
Derecelendirme akımı 10°C, IEC 60947'ye göre187,20 A
-
Derecelendirme akımı 15°C, IEC 60947'ye göre184 A
-
Derecelendirme akımı 20°C, IEC 60947'ye göre180,70 A
-
Derecelendirme akımı 25°C, IEC 60947'ye göre177,40 A
-
Derecelendirme akımı 30°C, IEC 60947'ye göre174,10 A
-
IEC 60947'ye göre 35°C'de anma akımı170,70 A
-
IEC 60947'ye göre 40°C'de anma akımı167,20 A
-
Derecelendirme akımı 45°C, IEC 60947'ye göre163,60 A
-
Derecelendirme akımı 50°C, IEC 60947'ye göre160 A
-
Derecelendirme akımı 55°C, IEC 60947'ye göre156,20 A
-
IEC 60947'ye göre -60°C'de anma akımı152,40 A
-
Derecelendirme akımı 65°C, IEC 60947'ye göre148,50 A
-
Derecelendirme akımı 70°C, IEC 60947'ye göre144,40 A
Mimari
-
Kutup sayısı3
-
Kontrol/işletim elemanıGeçiş
-
Cihaz yapı tipiSabit yerleşik
Açma
-
Açılırken tepki süresi10 ms
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Gerilim
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp8,000 V
-
Anma yalıtım voltajı, Ui690 V
Fonksiyonlar
-
Tetikleme ünitesiTM F/F
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı43,80 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık10,000
-
Mekanik operasyon sayısı20,000
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP4X
Bağlantı
-
Kesit, bükülgen, kondüktör4 - 70 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör4 - 95 mm²
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Ayarlar
-
Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma0 - 0 A
Uyumluluk
-
DIN Rayı için uygundurHayır
Ana elektriksel özellikler
-
Manyetik koruma açma süresi0 - 0 ms
Kurulum, montaj
-
Nominal sıkma torku6 - 6 Nm
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuÖn
İndirilenler
Daha fazla belge