The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalterler
    • HHA080U
    EAN
    3250613130763
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalterler

    HHA080U

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    HHA080U

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • HXA054H

      €0,00  / *
    • HXA004H

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      80 A
    • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      25 kA
    • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      35 kA
    • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      25 kA
    • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      4 kA
    • IEC 60947-2'ye göre 400 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      20 kA
    Mimari
    • Kutup sayısı
      3
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      690 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 415 V
    Fonksiy­onlar
    • Tetikleme ünitesi
      TM A/F
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      32,10 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      10,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      20,000
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      4 - 70 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      4 - 95 mm²
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      6 - 6 Nm
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Ön
    • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Ayarlar
    • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
      0 - 0 A
    Ölçüler
    • Yükseklik
      130 mm
    • Genişlik
      75 mm
    • Derinlik
      68 mm

    İndirilenler

    • Resim HHA080U | Hager Türkiye

      Ürün resmi HHA080U

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      12,00 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HNE801H -
      HNE801H
    • 2
      HNE800H -
      HNE800H
    • 3
      HNB250U - Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
      HNB250U
      Kompakt Şalter X250 3P 40kA 250A TM
    • 4
      HNB250Z - Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
      HNB250Z
      Kompakt Şalter x250 3P 40kA 250A TM
    • 5
      HNB251U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM
      HNB251U
      Kompakt Şalter X250 4P 40kA 250A TM

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin