The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • Devre kesi­ciler
    • Kompakt şalterler
    • HHA064Z
    EAN
    3250613149819
    VPE
    1 parça
    • Kompakt şalterler

    HHA064Z

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    HHA064Z

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Düşük gerilim bobini 1 mevcut ürünler
    • Şönt serbest bırakma 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Düşük gerilim bobini
    • Şönt serbest bırakma
    • HXA054H

      €0,00  / *
    • HXA004H

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      63 A
    • 400 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      25 kA
    • 240 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      35 kA
    • IEC 60947-2'ye göre 230 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      25 kA
    • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
      4 kA
    • IEC 60947-2'ye göre 400 V AC altında anma servis kesme kapa­s­itesi, Ics
      20 kA
    • Dere­celendirme akımı 10°C, IEC 60947'ye göre
      76,40 A
    • Dere­celendirme akımı 15°C, IEC 60947'ye göre
      74,90 A
    • Dere­celendirme akımı 20°C, IEC 60947'ye göre
      73,30 A
    • Dere­celendirme akımı 25°C, IEC 60947'ye göre
      71,70 A
    • Dere­celendirme akımı 30°C, IEC 60947'ye göre
      70 A
    • IEC 60947'ye göre 35°C'de anma akımı
      68,30 A
    • IEC 60947'ye göre 40°C'de anma akımı
      66,60 A
    • Dere­celendirme akımı 45°C, IEC 60947'ye göre
      64,80 A
    • Dere­celendirme akımı 50°C, IEC 60947'ye göre
      63 A
    • Dere­celendirme akımı 55°C, IEC 60947'ye göre
      61,10 A
    • IEC 60947'ye göre -60°C'de anma akımı
      59,10 A
    • Dere­celendirme akımı 65°C, IEC 60947'ye göre
      57,10 A
    • Dere­celendirme akımı 70°C, IEC 60947'ye göre
      55 A
    Mimari
    • Kutup sayısı
      4
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Geçiş
    • Cihaz yapı tipi
      Sabit yerleşik
    Açma
    • Açılırken tepki süresi
      10 ms
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      8,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      690 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      220 - 415 V
    Fonksiy­onlar
    • Tetikleme ünitesi
      TM F/F
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      21,30 W
    Dayanıklılık
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      10,000
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      20,000
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP4X
    Bağlantı
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      4 - 70 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      4 - 95 mm²
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      6 - 6 Nm
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Ön
    • AT_Thermal­Pro­tec­tionKnob­Set­ting
      1, 1
    Ayarlar
    • Ayar aralığı kısa süreli gecikmeli kısa devre serbest bırakma
      0 - 0 A
    Ölçüler
    • Yükseklik
      130 mm
    • Genişlik
      100 mm
    • Derinlik
      68 mm
    Uyum­luluk
    • DIN Rayı için uygundur
      Evet
    Ana elektriksel özel­likler
    • Manyetik koruma açma süresi
      0 - 0 ms

    İndirilenler

    • Resim HHA064Z | Hager Türkiye

      Ürün resmi HHA064Z

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
      Resim Kurulum kılavuzu International 2021-06-07 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu International 2021-06-07

      PDF
      12,00 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HNG021U -
      HNG021U
    • 2
      HNG020U - Kompakt Şalter h250 3P 30kA 20A TM
      HNG020U
      Kompakt Şalter h250 3P 30kA 20A TM
    • 3
      HNB126U - Kompakt Şalter X250 4P 40kA 125A TM
      HNB126U
      Kompakt Şalter X250 4P 40kA 125A TM
    • 4
      HNB125U - Kompakt Şalter X250 3P 40kA 125A TM
      HNB125U
      Kompakt Şalter X250 3P 40kA 125A TM
    • 5
      HNG033U - Kompakt şalter h250 4P 30kA 32A TM
      HNG033U
      Kompakt şalter h250 4P 30kA 32A TM

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin