The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Pano çözümleri
    • Plastik, halojen içer­meyen oluklu kablo kanal­ları
    • HA7100030
    EAN
    4012740859837
    VPE
    24 metre
    • Plastik, halojen içer­meyen oluklu kablo kanal­ları

    Oluklu pano kanalı halojensiz HA7 100x30mm açık gri HA7100030

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Oluklu pano kanalı halojensiz HA7 100x30mm açık gri

    HA7100030

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      100 mm
    • Genişlik
      30 mm
    • Uzunluk
      2,000 mm
    • Yarık genişliği
      6 mm
    • Yuva genişliği
      6,50 mm
    • İç kesit
      2,321 - 2,321 mm²
    Ekipman
    • Teslimat kapsamındaki kapak
      Evet
    Malzemeler
    • Malzeme
      PC-ABS
    • Colour
      Açık gri
    • RAL kod
      7035
    Fonksiy­onlar
    • Kendiliğinden söner
      Evet
    Mimari
    • Bükülgen
      Hayır
    Yapılandırma
    • Yan duvar
      Oluklu
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası, Perçinle sabi­tleme
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Montaj plakası
    Elektrik akımı
    • Akım kaçağı kararlı mıdır
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA7100030
    PDF
    RoHS report HA7100030
    PDF

    İndirilenler

    • Resim HA7100030 | Hager Türkiye

      Ürün resmi HA7100030

    • STEP dosyaları

      Resim Step Model HA7100030 | Hager Türkiye

      Step Model HA7100030

      STEP dosyaları International 2026-04-15

      STP
      819,77 kB
    • Ürün veri sayfası

      Resim Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Türkiye

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Ürün veri sayfası en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Resim Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Türkiye

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Ürün veri sayfası de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      HA760040 - oluklu pano kanalı HA7 60x40, açık gri
      HA760040
      oluklu pano kanalı HA7 60x40, açık gri
    • 2
      HA760025 - oluklu pano kanalı HA7 60x25, açık gri
      HA760025
      oluklu pano kanalı HA7 60x25, açık gri
    • 3
      HA760060 - oluklu pano kanalı HA7 60x60, açık gri
      HA760060
      oluklu pano kanalı HA7 60x60, açık gri
    • 4
      HA760120 - oluklu pano kanalı HA7 60x120, açık gri
      HA760120
      oluklu pano kanalı HA7 60x120, açık gri
    • 5
      HA740060 - oluklu pano kanalı HA7 40x60, açık gri
      HA740060
      oluklu pano kanalı HA7 40x60, açık gri

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin