The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • FU22GN

Vega D,537x550x182mm, 48 modül, sıva altı, boş FU22GN

EAN
3250612710959
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Vega D,537x550x182mm, 48 modül, sıva altı, boş

FU22GN

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Kapı/çalıştırma paneli 2 mevcut ürünler
  • Dağıtım panosu kapağı 2 mevcut ürünler
  • Dağıtım panosu montaj plakası 3 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Kapı/çalıştırma paneli
  • Dağıtım panosu kapağı
  • Dağıtım panosu montaj plakası
  • FD22TN

    Vega D, cam, 400x500mm, 2 sıralı pano için

    0,00 €  / *
  • FD22PN

    Vega D, opak, 400x500mm, 2 sıralı Kutu için

    0,00 €  / *
  • FD00C3

    Vega D kapak, 300x500mm, opak+oluklu

    0,00 €  / *
  • FD00C2

    Vega D kapak, 300x500mm, opak

    0,00 €  / *
  • FD00M2

    Vega D, montaj malzemesi, 300x440x2mm, dik montaj rayı için

    0,00 €  / *
  • FD00M3

    Vega D, oluklu 150x440x1, 2mm, dik montaj rayı için

    0,00 €  / *
  • FD00M1

    Vega D kapak, 225x440x1, 2mm, oluklu , dik montaj rayı için

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Ölçüler
  • Yükseklik
    537 mm
  • Genişlik
    600 mm
  • Derinlik
    182 mm
  • Yan duvar kalın­lığı
    1 mm
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP30
  • Koruma sınıfı
    İzolasyon sınıfı II
  • Çarpma direnci, IK
    IK07
Ekipman
  • Geniş­likteki bölüm sayısı
    2
  • Flanş plakası açıklığı sayısı
    2
  • Satır sayısı
    2
Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
  • Dış mekan kullanımına uygundur
    Hayır
Malzemeler
  • Colour
    Saf beyaz
  • RAL kod
    9010
  • İşlem
    Toz boya kaplı
  • Malzeme
    Metal, Plastik
Kapak, kapı
  • Dolap kapağı adedi
    0
  • Kapı/kapak şeffaftır
    Hayır
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    160 A

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration FU22GN
PDF
Hager RoHS report FU22GN
PDF

İndirilenler

  • Resim FU22GN | Hager Türkiye

    Ürün resmi FU22GN

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Kurulum kılavuzu International 2020-01-01 | Hager Türkiye

    Kurulum kılavuzu International 2020-01-01

    PDF
    11,99 MB
  • El Kitabı

    Resim El Kitabı en-GB 2023-07-07 | Hager Türkiye

    El Kitabı en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Resim El Kitabı fr-FR 2023-09-11 | Hager Türkiye

    El Kitabı fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    Uygunluk beyanı International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Daha fazla belge

Yedek parça

Daha fazla gör

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin