The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • FD22PN
    EAN
    3250612513048
    VPE
    1 parça

    Vega D, opak, 400x500mm,2 sıralı Kutu için FD22PN

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Vega D, opak, 400x500mm,2 sıralı Kutu için

    FD22PN

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      400 mm
    • Genişlik
      500 mm
    • Derinlik
      35 mm
    Kapak, kapı
    • Kapı/kapak şeffaftır
      Evet
    Malzemeler
    • RAL kod
      9010
    • Colour
      Saf beyaz
    • Ürün rengi
      Saf beyaz
    • Malzeme
      Çelik
    • İşlem
      Toz boya kaplı
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP41
    Ekipman
    • anahtar sayısı
      1

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration FD22PN
    PDF
    RoHS report FD22PN
    PDF

    İndirilenler

    • Resim FD22PN | Hager Türkiye

      Ürün resmi FD22PN

    • El Kitabı

      Resim El Kitabı en-GB 2023-07-07 | Hager Türkiye

      El Kitabı en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Resim El Kitabı fr-FR 2023-09-11 | Hager Türkiye

      El Kitabı fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Resim Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Türkiye

      Handbook en-GB 2022-10-10

      El Kitabı en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin