The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Güç kontak­törü
    • EW055_C
    EAN
    3250612230884
    VPE
    1 parça
    • Güç kontak­törü
    • Güç kontak­törü
    • Daha fazla gör

    EW055_C

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    EW055_C

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Dağıtım panosu cihazları için yardımcı cihaz 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Dağıtım panosu cihazları için yardımcı cihaz
    • EWA001

      €0,00  / *
    • EWA006

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      690 - 690 V
    • AC komut gerilimi
      220 - 220 V
    • DC komut gerilimi
      0 - 0 V
    • Yardımcı kontak için anma çalışma gerilimi Ue AC
      660 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      1,000 V
    Elektrik akımı
    • IEC 60947 - 4'e göre 3 P 220 - 230 V AC3 altında anma işletim akımı, Ie
      55 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC3
      55 A
    • IEC 60947 - 4'e göre 3 P 380 - 400 V AC AC3 altında anma işletim akımı, Ie
      55 A
    • 110V AC AC15 altında yardımcı kontak için anma akımı Ie
      6 A
    • 24V AC AC15 altında yardımcı kontak için anma akımı Ie
      6 A
    Ölçüler
    • Derinlik
      108,70 mm
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      6,80 W
    • Bobin başına güç kaybı
      6,80 W
    • Çalışma tüke­timi
      30 VA
    • Kullanılan ani güç
      280 VA
    • IEC 60947 - 4'e göre 220 - 230 V AC AC3 altında 3 P için anma işletim gücü
      15 kW
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      5,000,000
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      500,000
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
      10 - 35 mm²
    • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
      10 - 35 mm²
    Ekipman
    • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
      2
    • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
      2
    • NO kontağı sayısı
      3
    • NC kontağı sayısı
      0
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -20 - 55 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration EW055_C
    PDF
    RoHS report EW055_C
    PDF

    İndirilenler

    • Resim EW055_C | Hager Türkiye

      Ürün resmi EW055_C

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      307,68 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      EW012_C - Endst. kontaktör 12A/AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW012_C
      Endst. kontaktör 12A/AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 2
      EW180_C - Endst. kontaktör 179A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW180_C
      Endst. kontaktör 179A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 3
      EW012_C -
      EW012_C
    • 4
      EW150_C - Endst. kontaktör 147A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
      EW150_C
      Endst. kontaktör 147A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    • 5
      EW055_C -
      EW055_C

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin