The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • DIN raya monte cihazlar
  • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
  • Güç kontak­törü
  • EW055_C
  • DIN raya monte cihazlar
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar

EW055_C

EAN
3250612230884
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

EW055_C

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Dağıtım panosu cihazları için yardımcı cihaz 3 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Dağıtım panosu cihazları için yardımcı cihaz
  • EWA001

    0,00 €  / *
  • EWA006

    0,00 €  / *
  • EWA007

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Mimari
  • kutup türü
    3P
Gerilim
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    690 - 690 V
  • AC komut gerilimi
    220 - 220 V
  • DC komut gerilimi
    0 - 0 V
  • Yardımcı kontak için anma çalışma gerilimi Ue AC
    660 V
  • Anma yalıtım voltajı, Ui
    1,000 V
Elektrik akımı
  • IEC 60947 - 4'e göre 3 P 220 - 230 V AC3 altında anma işletim akımı, Ie
    55 A
  • Kabul edile­bilir akım değeri, AC3
    55 A
  • IEC 60947 - 4'e göre 3 P 380 - 400 V AC AC3 altında anma işletim akımı, Ie
    55 A
  • 110V AC AC15 altında yardımcı kontak için anma akımı Ie
    6 A
  • 24V AC AC15 altında yardımcı kontak için anma akımı Ie
    6 A
Ölçüler
  • Derinlik
    108,70 mm
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    6,80 W
  • Bobin başına güç kaybı
    6,80 W
  • Çalışma tüke­timi
    30 VA
  • Kullanılan ani güç
    280 VA
  • IEC 60947 - 4'e göre 220 - 230 V AC AC3 altında 3 P için anma işletim gücü
    15 kW
Dayanıklılık
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    5,000,000
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    500,000
Bağlantı
  • Bağlantı tipi
    Vida ucu
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, bükülgen kondük­törler için
    10 - 35 mm²
  • Vidalı giriş ve çıkış kesiti, iri kondük­törler için
    10 - 35 mm²
Ekipman
  • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    2
  • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
    2
  • NO kontağı sayısı
    3
  • NC kontağı sayısı
    0
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20 - 55 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40 - 80 °C

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager RoHS report EW055_C
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    EW016_C - Endst. kontaktör 16A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    EW016_C
    Endst. kontaktör 16A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
  • 2
    EW009_C - Endst. kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    EW009_C
    Endst. kontaktör 9A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
  • 3
    EW138_C - Endst. kontaktör 138A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    EW138_C
    Endst. kontaktör 138A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
  • 4
    EW070_C - Endst. kontaktör 72A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
    EW070_C
    Endst. kontaktör 72A-AC3 / bobin 220V 50-60Hz
  • 5
    EW064_C -
    EW064_C

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin