• Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Tesisat rölesi, kontak­tör, yük atma ve akse­suar­ları
    • ESC463
    EAN
    3250612401321
    VPE
    4 Parçalar
    • Tesisat rölesi, kontak­tör, yük atma ve akse­suar­ları

    ESC463

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ESC463

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Kontak­ların türü
      4 NA
    • Kişi sayısı
      4
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1.5 - 16 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1.5 - 25 mm²
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      63 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC3
      32 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      3
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      440 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      400 - 400 V
    • AC komut gerilimi
      230 - 230 V
    • DC komut gerilimi
      0 - 0 V
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 50 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Kullanım
    • Kullanım kategorisi
      AC-7a/AC-7b
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      100,000
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      30,000
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      21,50 W
    • Kullanılan ani güç
      62,50 VA
    Ölçüler
    • Yükseklik
      85 mm
    • Genişlik
      54 mm
    • Derinlik
      60 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      4
    • NC kontağı sayısı
      0
    • Manuel anahtar için anahtar ile
      Hayır
    Fonksiy­onlar
    • Uğultusuz
      Hayır
    Mimari
    • Kutup sayısı
      4

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC463
    PDF
    RoHS report ESC463
    PDF

    İndirilenler

    • Resim ESC463 | Hager Türkiye

      Ürün resmi ESC463

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Resim Uygunluk beyanı pl-PL 2026-09-11 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      ESC427 -
      ESC427
    • 2
      ESC442 -
      ESC442
    • 3
      ESC226 -
      ESC226
    • 4
      ESC240 -
      ESC240
    • 5
      ESC241 - Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz
      ESC241
      Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin