The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • DIN raya monte cihazlar
    • Anahtar­lama ve sinyalleme cihazları
    • Tesisat rölesi, kontak­tör, yük atma ve akse­suar­ları
    • ESC225
    EAN
    3250612400669
    VPE
    12 Parçalar
    • Tesisat rölesi, kontak­tör, yük atma ve akse­suar­ları

    Kontaktör 25A, 2NA, 230V~50Hz ESC225

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Kontaktör 25A, 2NA, 230V~50Hz

    ESC225

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Kontak­ların türü
      2 NA
    • Kişi sayısı
      2
    • Kesit, bükül­gen, kondüktör
      1 - 6 mm²
    • Kesit, rijit kondüktör
      1 - 10 mm²
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      25 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC1
      25 A
    • Kabul edile­bilir akım değeri, AC3
      8,5 A
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Frekans
    • Frekans
      50 - 50 Hz
    Gerilim
    • Anma darbe dayanma voltajı, Uimp
      4,000 V
    • Anma yalıtım voltajı, Ui
      250 V
    • Anma çalışma gerilimi Ue
      230 - 230 V
    • AC komut gerilimi
      230 - 230 V
    • DC komut gerilimi
      0 - 0 V
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -10 - 50 °C
    • Saklama/taşıma sıcaklığı
      -40 - 80 °C
    Kullanım
    • Kullanım kategorisi
      AC-7a/AC-7b
    Dayanıklılık
    • Mekanik oper­asyon sayısı
      100,000
    • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
      30,000
    Güç
    • IN'de güç kaybı
      4 W
    • Kullanılan ani güç
      10,70 VA
    Ölçüler
    • Yükseklik
      83 mm
    • Genişlik
      17,85 mm
    • Derinlik
      60 mm
    Ekipman
    • NO kontağı sayısı
      2
    • NC kontağı sayısı
      0
    • Manuel anahtar için anahtar ile
      Hayır
    Kurulum, montaj
    • Nominal sıkma torku
      1,20 - 1,20 Nm
    Fonksiy­onlar
    • Uğultusuz
      Hayır
    Mimari
    • Kutup sayısı
      2

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC225
    PDF
    RoHS report ESC225
    PDF

    İndirilenler

    • Resim ESC225 | Hager Türkiye

      Ürün resmi ESC225

    • Ürün veri sayfası

      Resim UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Türkiye

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      ESC427 -
      ESC427
    • 2
      ESC442 -
      ESC442
    • 3
      ESC226 -
      ESC226
    • 4
      ESC240 -
      ESC240
    • 5
      ESC241 - Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz
      ESC241
      Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin