Teknik özellikler
Bağlantı
-
Kontakların türü2 NA
-
Kişi sayısı2
-
Kesit, bükülgen, kondüktör1.5 - 16 mm²
-
Kesit, rijit kondüktör1.5 - 25 mm²
Elektrik akımı
-
Anma akımı IN63 A
Kapasite
-
Modül sayısı3
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Gerilim
-
Anma darbe dayanma voltajı, Uimp4,000 V
-
Anma yalıtım voltajı, Ui440 V
-
Anma çalışma gerilimi Ue400 - 400 V
-
AC komut gerilimi230 - 230 V
-
DC komut gerilimi0 - 0 V
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10 - 50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40 - 80 °C
Kullanım
-
Kullanım kategorisiAC-7a/AC-7b
Dayanıklılık
-
Mekanik operasyon sayısı100,000
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık30,000
Güç
-
IN'de güç kaybı11,50 W
-
Kullanılan ani güç62,50 VA
Ölçüler
-
Yükseklik85 mm
-
Genişlik54 mm
-
Derinlik60 mm
Ekipman
-
NO kontağı sayısı2
-
NC kontağı sayısı0
-
Manuel anahtar için anahtar ileHayır
Fonksiyonlar
-
UğultusuzHayır
Mimari
-
Kutup sayısı2
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Ürün veri sayfası
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration
Uygunluk beyanı International 2021-09-23
PDF386,51 kB
Uygunluk beyanı en-US 2026-07-14
PDF296,88 kB
Uygunluk beyanı pl-PL 2026-09-11
PDF283,28 kB
Daha fazla belge