The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Pano çözümleri
    • Plastik oluklu kablo kanalı
    • BA68006007030B
    EAN
    4012740103299
    VPE
    20 metre
    • Plastik oluklu kablo kanalı

    BA68006007030B

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    BA68006007030B

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Yükseklik
      84 mm
    • Genişlik
      67 mm
    • Uzunluk
      2,000 mm
    • Yarık genişliği
      4 mm
    • Yuva genişliği
      6 mm
    • İç kesit
      5,293 - 5,293 mm²
    Ekipman
    • Teslimat kapsamındaki kapak
      Evet
    Malzemeler
    • Malzeme
      Polivinilk­lorür (PVC)
    • Colour
      Taş grisi
    • RAL kod
      7030
    Fonksiy­onlar
    • Kendiliğinden söner
      Evet
    Standartlar
    • UL94'e göre tutuş­ab­i­lirlik sınıfı
      V0
    Güvenlik
    • Yangına dayanıklılık sınıfı
      M1
    Mimari
    • Bükülgen
      Hayır
    Yapılandırma
    • Yan duvar
      Oluklu
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası, Perçinle sabi­tleme
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Montaj plakası
    Elektrik akımı
    • Akım kaçağı kararlı mıdır
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration BA68006007030B
    PDF
    RoHS report BA68006007030B
    PDF

    İndirilenler

    • Resim BA68006007030B | Hager Türkiye

      Ürün resmi BA68006007030B

    • STEP dosyaları

      Resim Step Model BA68006007030B | Hager Türkiye

      Step Model BA68006007030B

      STEP dosyaları International 2026-04-15

      STP
      584,28 kB
    • Ürün veri sayfası

      Resim Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Türkiye

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Ürün veri sayfası en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Resim Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Türkiye

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Ürün veri sayfası de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      BA7A80120 - PVC BA7A 80x120mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A80120
      PVC BA7A 80x120mm gri oluklu pano kanalı
    • 2
      BA7A40025 - PVC BA7A 40x25mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A40025
      PVC BA7A 40x25mm gri oluklu pano kanalı
    • 3
      BA7A40080 - PVC BA7A 40x80mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A40080
      PVC BA7A 40x80mm gri oluklu pano kanalı
    • 4
      BA7A60120 - PVC BA7A 60x120mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A60120
      PVC BA7A 60x120mm gri oluklu pano kanalı
    • 5
      BA7A40040 - PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı
      BA7A40040
      PVC BA7A 40x40mm gri oluklu pano kanalı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin