The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Pano çözümleri
  • Plastik oluklu kablo kanalı
  • BA68002507030B
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri

BA68002507030B

EAN
4012740103169
VPE
20 metre

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

BA68002507030B

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Ölçüler
  • Yükseklik
    84 mm
  • Genişlik
    31 mm
  • Uzunluk
    2,000 mm
  • Yarık genişliği
    4 mm
  • Yuva genişliği
    6 mm
Ekipman
  • Teslimat kapsamındaki kapak
    Evet
Malzemeler
  • Malzeme
    Polivinilk­lorür (PVC)
  • Colour
    Taş grisi
  • RAL kod
    7030
Fonksiy­onlar
  • Kendiliğinden söner
    Evet
Standartlar
  • UL94'e göre tutuş­ab­i­lirlik sınıfı
    V0
Güvenlik
  • Yangına dayanıklılık sınıfı
    M1
Mimari
  • Bükülgen
    Hayır
Yapılandırma
  • Yan duvar
    Oluklu

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration BA68002507030B
PDF
Hager RoHS report BA68002507030B
PDF

İndirilenler

  • Resim BA68002507030B | Hager Türkiye

    Ürün resmi BA68002507030B

  • STEP dosyaları

    Resim Step Model BA68002507030B | Hager Türkiye

    Step Model BA68002507030B

    STEP dosyaları International 2020-01-01

    STP
    584,74 kB
  • Ürün veri sayfası

    Resim Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Türkiye

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Ürün veri sayfası en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Resim Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Türkiye

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Ürün veri sayfası de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Uygunluk beyanı

    Resim EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Türkiye

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Uygunluk beyanı International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    BA7A80060 - PVC BA7A 80x60mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A80060
    PVC BA7A 80x60mm gri oluklu pano kanalı
  • 2
    BA7A80120 - PVC BA7A 80x120mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A80120
    PVC BA7A 80x120mm gri oluklu pano kanalı
  • 3
    BA7A60060 - PVC BA7A 60x60mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A60060
    PVC BA7A 60x60mm gri oluklu pano kanalı
  • 4
    BA7A60040 - PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A60040
    PVC BA7A 60x40mm gri oluklu pano kanalı
  • 5
    BA7A60025 - PVC BA7A 60x25mm gri oluklu pano kanalı
    BA7A60025
    PVC BA7A 60x25mm gri oluklu pano kanalı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin