açma/kapa anht.2p baskı "0", kırmızı, Integro- Flow/beyaz, kahverengi m 937522501
EAN
4011334240204
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı10 AX (100W LED (SBL))
-
Anma akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Malzemeler
-
ColourKahverengi
-
RAL kod8017
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiMerkezî kapaklı temel eleman
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP44
-
Çarpma direnci, IKIK05
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaEntegre neon lamba ile, Aydınlatma ve izleme devresi için
-
Anahtar modu2 kutuplu
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge