The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 936752508
    EAN
    4011334286059
    VPE
    10 Parçalar

    Seributon, 2 NA kontakinp term, Integro- Flow/beyaz, krom, galv 936752508

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Seributon, 2 NA kontakinp term, Integro- Flow/beyaz, krom, galv

    936752508

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Hepsini gör (10)
    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    9191502
    9191502
    Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    91820
    91820
    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    91933
    91933
    Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    91883
    91883
    Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    9182001
    9182001
    Kontak koruma kutusu Ø 45mm, düz, Integro modül, gri
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Zorunlu aksesuarlar

    • 9191501

      Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9191502

      Kontak koruma kutusu 2'li, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 91820

      Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 91933

      Kontak koruma kutusu 3'lü, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 91883

      Kontak koruma kutusu Ø 49mm, derin, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9182001

      Kontak koruma kutusu Ø 45mm, düz, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9191101

      Kontak koruma kutusu 2'li dikey, derin, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9191201

      Kontak koruma kutusu 2'li yatay, derin, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9182002

      Kontak koruma kutusu Ø 45mm, Integro modül, gri

      €0,00  / *
    • 9191102

      Kontak koruma kutusu 2'li dikey, derin, Integro modül, gri

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • anlık kontak akımı
      10 A
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      İkili yaylı buton
    • Kutup sayısı
      2
    Malzemeler
    • Colour
      Krom
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Krom kaplı, Kaplamalı
    • Şeffaf
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      25 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      10 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      13 mm
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      2
    • Basma düğmesi tipi
      Seri yaylı buton
    • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 936752508
    PDF
    RoHS report 936752508
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 936752508 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 936752508

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Resim Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Uygunluk beyanı International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin