Anahtar serisi, ortak giriş terminali, Integro- Flow/beyaz, krom, galv 936552528
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)Zorunlu aksesuarlar
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı16 A
-
Anma akımı IN10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Malzemeler
-
ColourKrom
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemKrom kaplı, Kaplamalı
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı2
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Güvenlik
-
Çarpma direnci, IKIK05
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaAydınlatma olmadan (aydınlatılamaz)
-
ButonHayır
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıÇiftli kapak
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge