açma/kapa anht.2 kutuplu, "0" baskılı, Integro- Flow/beyaz, antrasit m 936522505
Artık mevcut değildir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları aksesuarları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler
Zorunlu aksesuarlar
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı16 A
-
Anma akımı IN16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı1
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik10 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular13 mm
Güvenlik
-
Çarpma direnci, IKIK05
Bağlantı
-
Montaj tipiYerleşik montaj, Montaj vidası
Metinler
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaAydınlatma olmadan (aydınlatılamaz)
-
ButonHayır
-
Künye"0" baskısı ile
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge