The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker Integro
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker Integro
    • 911512501
    EAN
    4011334239536
    VPE
    10 Parçalar
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker Integro

    Integro Flow, düz s.üstü kutu, kahverengi 911512501

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Integro Flow, düz s.üstü kutu, kahverengi

    911512501

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Malzemeler
    • Colour
      Kahver­engi
    • RAL kod
      RAL'a benzer 8017
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      59,30 mm
    • Genişlik
      59,30 mm
    • Derinlik
      41 mm
    Ekipman
    • Kablo girişli
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay, Dikey
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    Akse­suarlar
    • Çerçeve kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      integro
    • Related Series
      integro flow

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      919762510 - 2'li çerçeve, Integro beyaz, parlak siyah
      919762510
      2'li çerçeve, Integro beyaz, parlak siyah
    • 2
      918272510 - Integro Flow çerçeve, 1'li,parlak siyah
      918272510
      Integro Flow çerçeve, 1'li, parlak siyah
    • 3
      919762509 - 2'li çerçeve, Integro beyaz, kutup beyazı, parlak
      919762509
      2'li çerçeve, Integro beyaz, kutup beyazı, parlak
    • 4
      919762518 - 2'li çerçeve, Integro beyaz, parlak krom, galv
      919762518
      2'li çerçeve, Integro beyaz, parlak krom, galv
    • 5
      918272528 - Integro Flow, 1'li çerçeve, krom mat, galvanizli
      918272528
      Integro Flow, 1'li çerçeve, krom mat, galvanizli

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin