The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Sensörler
  • Cam dokun­matik otomasyon anahtar­ları
  • 75642135
  • Bina yönetim sistemi KNX

KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl. 75642135

EAN
4011334319351
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.

75642135

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
TXA114
TXA114
Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC
Listeye ekle
Listeye ekle
TGA200
TGA200

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Oda termo­statı/saat termo­statı akse­suar­ları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Oda termo­statı/saat termo­statı akse­suar­ları/yedek parçaları
  • 161

    Sıcaklık sensörü (33 kΩ), HVAC kontrolü

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
Güç
  • Mevcut tüketim
    23 mA
Ölçüler
  • Bütün­leşik derinlik
    24,20 mm
  • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
    27 mm
  • Yükseklik
    160 mm
  • Genişlik
    86 mm
  • Derinlik
    37,70 mm
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
Malzemeler
  • Colour
    Siyah
  • RAL kod
    9005
  • Malzeme
    Cam
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Ekran
  • Ekran ile
    Evet
Metinler
  • Fonksiyon
    Anahtar, düğme, dimmer, panjur ve termo­stat işlevleri için, Valf koruma işlevli
  • kurulum modu
    Dikey montaj için
  • Çalışma modu
    Hareket algılayıcı çalışma modları: konfor, bekleme, gece ve donma/ısı koruma modu
  • Sıcaklık
    Dış sıcaklık sensörü için ek bağlantı, İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü
  • Gerilim
    KNX gerilim beslemes­inin boğucu olmayan çıkışı ile çalıştırma mümkündür (akım tüke­timine dikkat edin), Ayrı bir yardımcı güç kaynağı gereklidir

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 75642135
PDF
Hager RoHS report 75642135
PDF

İndirilenler

  • Resim 75642135 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75642135

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Türkiye

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

    Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75143930 - KNX cam sensörü 3 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz
    75143930
    KNX cam sensörü 3 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam, parlak byz
  • 2
    75142830 - KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz
    75142830
    KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam, parlak byz
  • 3
    75643134 - KNX cam 3g termostat,  Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, al.
    75643134
    KNX cam 3g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, al.
  • 4
    75642130 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
    75642130
    KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
  • 5
    75142930 - KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz
    75142930
    KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam, parlak byz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin