The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Cam dokun­matik otomasyon anahtar­ları
    • 75141830
    EAN
    4011334383772
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Cam dokun­matik otomasyon anahtar­ları

    KNX cam sensörü 1 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz 75141830

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    KNX cam sensörü 1 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz

    75141830

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Evet
    Güç
    • Mevcut tüketim
      12,50 mA
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      24,20 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      27 mm
    • Yükseklik
      160 mm
    • Genişlik
      86 mm
    • Derinlik
      37,70 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      2
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Malzeme
      Cam
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Hayır
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için, Sensör yüzeyi için engelleme fonksiy­onu, ör. cam yüzeyin temizlen­mesi için
    • kurulum modu
      Dikey montaj için
    • Sıcaklık
      Dış sıcaklık sensörü için ek bağlantı, Kontrol ünitesi geniş­letme ünitesi olarak kullanım için entegre sıcaklık sensörü, İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 75141830
    PDF
    RoHS report 75141830
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75141830 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75141830

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Türkiye

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)

      Uygulama Kılavuzu en-GB, pl-PL 2012-11-13

      PDF
      981,01 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75642030 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
      75642030
      KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl.KNX-TS Sensorü, p.byz
    • 2
      75141930 - KNX cam sensörü 1 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz
      75141930
      KNX cam sensörü 1 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam, parlak byz
    • 3
      75642035 - KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
      75642035
      KNX cam 2g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, bl.
    • 4
      75643134 - KNX cam 3g termostat,  Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, al.
      75643134
      KNX cam 3g termostat, Integro Bus bağl. KNX-TS Sensorü, al.
    • 5
      75142830 - KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam,parlak byz
      75142830
      KNX cam sensörü 2 gang, Integro bus bağl KNX-TS Sensorü, cam, parlak byz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin