The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Otomasyon anahtar­ları B.IQ
    • 75164592
    EAN
    4011334372141
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Otomasyon anahtar­ları B.IQ

    B.IQ Comf 4'lü, KNX- siyah cam 75164592

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    B.IQ Comf 4'lü, KNX- siyah cam

    75164592

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Bus bağl. sıva altı, KNX
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      118,10 mm
    • Genişlik
      88,50 mm
    • Derinlik
      16,65 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      8
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Malzeme
      Cam
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Hayır
    Metinler
    • Fonksiyon
      Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Hayır
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75164592
    PDF
    RoHS report 75164592
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 75164592 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 75164592

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Türkiye

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Kurulum kılavuzu International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Araç

      Resim Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Türkiye

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Araç de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS2) for 751645xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD1
      101,37 kB
      Resim KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

      KNX Database (from ETS2) for 7516459xx - B.IQ push-button 4gang comfort (2012-10)

      KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

      VD1
      194,08 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75665590 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz
      75665590
      B.IQu 5'li termostat, KNX- B.IQ, cam beyaz
    • 2
      75163599 - B.IQ Comf 3'lü, KNX- beyaz, mat, plastik
      75163599
      B.IQ Comf 3'lü, KNX- beyaz, mat, plastik
    • 3
      75164594 - B.IQ Comf 4'lü, KNX- al. eloksallı
      75164594
      B.IQ Comf 4'lü, KNX- al. eloksallı
    • 4
      75665599 - B.IQu 5'li termostat,KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
      75665599
      B.IQu 5'li termostat, KNX- B.IQ, beyaz, mat, plastik
    • 5
      75162590 - B.IQ Comf 2'li, KNX- cam beyaz
      75162590
      B.IQ Comf 2'li, KNX- cam beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin