The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Sensörler
  • Otomasyon anahtar­ları B.IQ
  • 75163599
  • Bina yönetim sistemi KNX

B.IQ Comf 3'lü, KNX- beyaz, mat, plastik 75163599

EAN
4011334256496
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

B.IQ Comf 3'lü, KNX- beyaz, mat, plastik

75163599

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
75040001
75040001
Bus bağl. sıva altı, KNX
Listeye ekle
Listeye ekle

Teknik özellikler

Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Hayır
Ölçüler
  • Yükseklik
    88,50 mm
  • Genişlik
    88,50 mm
  • Derinlik
    15 mm
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    6
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • Yüzey kaplaması
    Matt
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Ekran
  • Ekran ile
    Hayır
Metinler
  • Fonksiyon
    Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için
  • Koruma
    Sökül­meye karşı koruma ile

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 75163599
PDF
RoHS report 75163599
PDF

İndirilenler

  • Resim 75163599 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75163599

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Türkiye

    Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

    Kurulum kılavuzu International 2004-04-20

    PDF
    400,23 kB
  • Araç

    Resim Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Türkiye

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Araç de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    VD1
    99,62 kB
    Resim KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    VD1
    200,26 kB
  • Uygulama Kılavuzu

    Resim Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager Türkiye

    Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

    Uygulama Kılavuzu en-GB 2020-01-01

    PDF
    195,58 kB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    258,49 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-03-05

    PDF
    258,73 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    75164590 - B.IQ Comf 4'lü, KNX- cam beyaz
    75164590
    B.IQ Comf 4'lü, KNX- cam beyaz
  • 2
    75164593 - B.IQ Comf 4'lü, KNX- paslanmaz çelik, metal fırçalı
    75164593
    B.IQ Comf 4'lü, KNX- paslanmaz çelik, metal fırçalı
  • 3
    75163590 - B.IQ Comf 3'lü, KNX- cam beyaz
    75163590
    B.IQ Comf 3'lü, KNX- cam beyaz
  • 4
    75163594 - B.IQ Comf 3'lü, KNX- al. eloksallı
    75163594
    B.IQ Comf 3'lü, KNX- al. eloksallı
  • 5
    75162590 - B.IQ Comf 2'li, KNX- cam beyaz
    75162590
    B.IQ Comf 2'li, KNX- cam beyaz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin