topraklı priz+LED yönü, gelişmiş kontak koruma, vidalı, Q1/3, ant.velv 6765106086
EAN
4011334381617
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Birim sayısı1
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıTopraklama pimi
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileEvet
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Kontroller ve göstergeler
-
Kurulum cihazları için aydınlatma tipiEntegre oryantasyon aydınlatması
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileEvet
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge