Priztopraklama pimi ve LED ışıklı ışığı, Q.x, alu kadifemsi, lake 6765106084
EAN
4011334443841
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 66 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıTopraklama pimi
-
Döndürülmüş merkezi uçHayır
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileEvet
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Kontroller ve göstergeler
-
Kurulum cihazları için aydınlatma tipiEntegre oryantasyon aydınlatması
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileEvet
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileEvet
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsBerker Q.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge