The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Priz çıkışları
  • Priz çıkışları SCHUKO
  • 47428989
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

kapak, parlak beyaz 47428989

EAN
4011334277651
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

kapak, parlak beyaz

47428989

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Teknik özellikler

Gerilim
  • Anma gerilimi
    250 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    16 A
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
  • Malzeme
    Duro­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    80,50 mm
  • Genişlik
    80,50 mm
  • Birim sayısı
    1
  • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
    31 mm
  • Bütün­leşik derinlik
    32 mm
Bağlantı
  • Konnek­tör/­priz tipi
    Geçmeli klemens
  • Bağlantı tipi
    Tak-çıkar bağlantı
  • Montaj tipi
    Montaj vidası, Tırnaklı montaj
Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Ekipman
  • Konnek­tör/­priz tipi, soket çıkışı
    SCHUKO
  • Döndürülmüş merkezi uç
    Hayır
  • Menteşeli kapak ile
    Hayır
  • Yuvarlak koruyucu toprak­lama pimi ile
    Hayır
  • Sinyal lambalı
    Hayır
  • kilitli
    Hayır
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Kapa­site
  • Modül sayısı
    1
Güvenlik
  • Gelişmiş kontak koru­ması ile
    Hayır
  • Çarpma direnci, IK
    IK02
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
Fonksiy­onlar
  • Oryantasyon aydın­lat­ması ile
    Hayır
  • Fonksiyon aydın­lat­ması ile
    Hayır

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB

İndirilenler

  • Resim 47428989 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 47428989

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı International 2023-05-02 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    41091404 - priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake
    41091404
    priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.B.7, al.lake
  • 2
    41091909 - priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.S.1/B.3/7,byz
    41091909
    priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.S.1/B.3/7, byz
  • 3
    41091606 - priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı, B3/7, ant. lak
    41091606
    priz LED ışıklı, gelişmiş kontak koruma, vidalı, B3/7, ant. lak
  • 4
    47527204 - kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat
    47527204
    kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, çelik, mat
  • 5
    47661909 - 3'lü kapak, beyaz, mat, plastik
    47661909
    3'lü kapak, beyaz, mat, plastik

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin