The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Prizler - Berker S.1
    • 41091404
    EAN
    4011334364122
    VPE
    10 Parçalar
    • Prizler - Berker S.1

    priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake 41091404

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Ayrıca şurada da mevcuttur:

    Ürün rengi - Alüminyum
    Alüminyum
    Alüminyum
    Antrasit
    Antrasit
    Kutup beyazı
    Kutup beyazı

    priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma,vidalı term.B.7,al.lake

    41091404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      16 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş, Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Birim sayısı
      1
    • Bütün­leşik derinlik
      32 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Montaj tipi
      Montaj vidası, Tırnaklı montaj
    Ekipman
    • Konnek­tör/­priz tipi, soket çıkışı
      SCHUKO
    • Döndürülmüş merkezi uç
      Hayır
    • Menteşeli kapak ile
      Hayır
    • Yuvarlak koruyucu toprak­lama pimi ile
      Hayır
    • Sinyal lambalı
      Hayır
    • kilitli
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Kontroller ve göstergeler
    • Kurulum cihazları için aydın­latma tipi
      Entegre oryantasyon aydın­lat­ması
    Güvenlik
    • Gelişmiş kontak koru­ması ile
      Evet
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Fonksiy­onlar
    • Oryantasyon aydın­lat­ması ile
      Evet
    • Fonksiyon aydın­lat­ması ile
      Hayır
    Tanım­lama
    • baskılı
      Hayır
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 41091404
    PDF
    RoHS report 41091404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 41091404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 41091404

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02) | Hager Türkiye

      Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      217,42 kB
    • Performans beyanı

      Resim Performans beyanı en-GB 2026-02-20 | Hager Türkiye

      Performans beyanı en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      399,90 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      6143558942 - kapaklı priz, parlak beyaz
      6143558942
      kapaklı priz, parlak beyaz
    • 2
      47231606 - Priz, gelişmiş kontak koruma, B.3/B.7, ant. mat
      47231606
      Priz, gelişmiş kontak koruma, B.3/B.7, ant. mat
    • 3
      6765761404 - topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. B.7, al.m.lake
      6765761404
      topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. B.7, al.m.lake
    • 4
      47231909 - Priz, gelişmiş kontak koruma,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      47231909
      Priz, gelişmiş kontak koruma, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 5
      47448989 - kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7
      47448989
      kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° S1/B3/7

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin