The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Prizler - Berker S.1
    • 6143558942
    EAN
    4011334280231
    VPE
    10 Parçalar
    • Prizler - Berker S.1
    • Kombinasyon değiştirme anahtarı/­prizi
    • Daha fazla gör

    kapaklı priz, parlak beyaz 6143558942

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    kapaklı priz, parlak beyaz

    6143558942

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      16 A
    • Anahtar­lama akımı
      10 A
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      RAL'a benzer 1013
    • Malzeme
      Duro­plastik
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Gelişmiş kontak koru­ması ile
      Hayır
    Bağlantı
    • Pençeli kurulum ile
      Evet
    Ekipman
    • Yuvarlak koruyucu toprak­lama pimi ile
      Hayır
    • Konnek­tör/­priz tipi, soket çıkışı
      SCHUKO
    • Döndürülmüş merkezi uç
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Metinler
    • kurulum modu
      Dikey montaj için, Kör kapaklar olmadan
    • Koruma
      Geliştir­ilmiş kontak koru­ması ile
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration 6143558942
    PDF
    Hager RoHS report 6143558942
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 6143558942 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 6143558942

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2024-12-13 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2024-12-13

      PDF
      266,86 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      1
    • 1
      6143568942 - kapaklı priz, parlak beyaz
      6143568942
      kapaklı priz, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin