Radio Touch, Q.1/Q.3/Q.7, alu kadifemsi, lake 28846084
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Hoparlör kutusu 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
-
Radyo alım frekansı87,5 - 108,0 MHz
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik70,80 mm
-
Genişlik70,80 mm
-
Derinlik46,50 mm
-
Bütünleşik derinlik33 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
-
Kesit, hoparlör1,50 - 1,50 mm²
-
kablo kesiti2,50 - 2,50 mm²
Fonksiyonlar
-
Entegre DCF saatiEvet
Ekipman
-
Ekran tipiDijital
İndirilenler
Daha fazla belge