The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Kablo tesisatı akse­suar­ları 1930
    • 1930 - Mekan­izmalar
    • 260215
    EAN
    4011334467861
    VPE
    1 parça
    • 1930 - Mekan­izmalar

    260215

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    260215

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    • Konnek­tör/­priz tipi, USB
      A
    Gerilim
    • Giriş gerilimi
      230 - 230 V
    • Çıkış gerilimi
      5 - 5 V
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      32 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      34 mm
    Ekipman
    • Priz sayısı
      2
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    • minyatür sigortalı
      Hayır
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    Güç
    • Çıkış gücü
      15 W
    • Güç tüke­timi (yedek)
      0,15 W
    Elektrik akımı
    • Anma akımı
      0,20 A
    • Çıkış akımı
      3,000 mA
    Metinler
    • Konnek­törler / jaklar
      A tipi 2 USB soketi ile
    • Sigorta
      Kısa devre ve aşırı yük koru­malı (elektronik sigorta)
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile
    • Koruma
      Geliştir­ilmiş kontak koru­ması ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP belgesi International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB
    REACH declaration 260215
    PDF
    RoHS report 260215
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 260215 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 260215

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Türkiye

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

      Declaration of conformity

      Uygunluk beyanı International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Resim Uygunluk beyanı International 2021-06-16 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      4538 - FCC priz, 8 kutuplu, cat.3,beyaz
      4538
      FCC priz, 8 kutuplu, cat.3, beyaz
    • 2
      4539 - FCC priz, 8 /8 kutuplu, cat.3,beyaz
      4539
      FCC priz, 8 /8 kutuplu, cat.3, beyaz
    • 3
      457205 - Hoparlör konnektör kutu,ant. mat
      457205
      Hoparlör konnektör kutu, ant. mat
    • 4
      459410 - hava 4 delikli tek Kutu,DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic
      459410
      hava 4 delikli tek Kutu, DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic
    • 5
      260219 -
      260219

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin